Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 80
-
インターフェース帯域幅80 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FS256SDSBHB200 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) | |
| 梱包サイズ | 338 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 338 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)
- ダブルデータレート(DDR)対応
- 24/32ビットアドレス選択
- マルチI/Oコマンド対応
- ノーマル・ファスト・デュアル・クワッド・DDRクワッドI/Oリード
- バーストラップ・連続(XIP)・QPIモード
- 256/512バイトページプログラムバッファ
- 自動ECC、1ビット誤り訂正
- ハイブリッド・ユニフォームセクター消去
- 10万回以上の書き換え耐久性
- 最大20年のデータ保持
- 1.7 V~2.0 V電源電圧
利点
- 柔軟なSPIで多様な制御に対応
- DDR・クワッドI/Oで高速転送
- 32ビットアドレスで大容量設計
- マルチI/Oで高効率アクセス
- 多様なリードモードで用途拡大
- XIP/QPIでインプレース実行
- 大容量バッファで高速書き込み
- ECCでデータ信頼性向上
- 柔軟な消去で分割容易
- 高耐久で長寿命
- 長期保持でデータ安全
- 低電圧で省電力
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.