S25FS128SAGNFB100 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (002-18755) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 08/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (002-18755) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 08/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- マルチI/O対応SPIインターフェース
- DDRリード対応
- 24/32ビットアドレスモード
- バースト・XIP・QPIモード対応
- ハードウェアECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/ユニフォーム消去
- 256/512バイトページバッファ
- 10万回以上の書換え耐久
- 最長20年データ保持
- 電源電圧1.7 V~2.0 V
- 動作温度–40°C~+125°C
- JEDEC JESD216B/SFDP/CFI準拠
利点
- マルチI/Oで転送速度向上
- DDRリードで高スループット
- 柔軟なアドレスで大容量対応
- XIP/QPIで直接実行可能
- ECCで信頼性向上
- 多様な消去で設計容易
- 大バッファで書込高速化
- 高耐久で頻繁な更新に最適
- 長期保持でデータ安全
- 低電圧で消費電力削減
- 広温度で過酷環境対応
- JEDEC準拠で互換性確保
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.