Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 80
-
インターフェース帯域幅80 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL512SDSBHBC13 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- CMOS 3.0 Vコアと多用途I/O
- SPIインターフェース多I/O対応
- 512 Mb (64 MB)容量
- SPIクロック最大133 MHz
- クアッド/デュアル/DDRリード
- 512バイトページプログラムバッファ
- 自動ECC単一ビット訂正
- 均一256 KBセクタ
- 10万回書換え耐久性
- 20年データ保持
- 1024バイトOTPセキュア領域
- ブロック・高度セクタ保護
利点
- 多用途I/Oで柔軟な設計
- マルチI/O SPIで高速転送
- 大容量で多様な保存
- 133 MHz SPIで高速アクセス
- クアッド/DDRで読出し高速
- 大バッファで書込速度向上
- ECCで信頼性向上
- 均一セクタで管理容易
- 高耐久で長寿命
- 20年データ安全
- OTP領域でセキュリティ強化
- 高度保護でデータ安全
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.