Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅52 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL512SAGMFA013 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) | |
| 梱包サイズ | 1450 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 1450 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- 3.0 Vコア多機能I/O
- SPIマルチI/O:シングル・デュアル・クアッド
- 全I/OモードDDR読出し
- 512バイトページプログラムバッファ
- 自動ECC単一ビット訂正
- 均一256 KBセクター消去
- 最小10万回書換耐性
- 最小20年データ保持
- 1024バイトOTPセキュア領域
- 高度なセクター・ブロック保護
- 電源電圧2.7-3.6 V
- I/O電圧1.65 V~VCC+200 mV
利点
- 柔軟なインターフェース
- DDR・クアッドI/Oで高速転送
- 大容量バッファで高速書込
- ECCで信頼性向上
- セクター管理が容易
- 頻繁な更新にも高耐久
- 長期データ保持
- OTP領域で認証強化
- 強力な誤操作防止
- 広電圧で設計容易
- エラー報告でデータ保護
- 旧SPIフラッシュ互換
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.