Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅52 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL512SAGBHIA10 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) | |
| 梱包サイズ | 676 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 676 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- CMOS 3.0 Vコアと多機能I/O
- SPI多I/O・DDR対応
- 32ビット拡張アドレス
- 通常/高速/デュアル/クワッド/DDR読出
- 512バイトページ書込バッファ
- 自動ECC単一ビット訂正
- 均一256KBセクタ
- 10万回書換耐久性
- 20年データ保持
- 1024バイトOTPセキュア領域
- セクタ・高度保護機能
- VCC:2.7-3.6 V,VIO:1.65 V~VCC+0.2 V
利点
- 柔軟な3.0 V設計が容易
- 高速SPIで迅速なデータ取得
- 大容量アドレスで大規模対応
- 多様な読出モードで性能最適化
- 高速書込で生産性向上
- ECCで信頼性の高い保存
- 均一セクタで消去簡単
- 高耐久性で保守コスト低減
- 長期保存でデータ安全
- OTPでシステム強化
- 保護機能でデータ損失防止
- 広電圧で多用途対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.