S25FL512SAGBHEC13
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL512SAGBHEC13

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL512SAGBHEC13
S25FL512SAGBHEC13


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    52 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Military

OPN
S25FL512SAGBHEC13
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
当社の不揮発性 NORフラッシュメモリは、自動車グレードに準拠し、高性能と高信頼性を念頭に設計・製造されています。長期供給プログラムにより、供給継続性とゼロデフェクト方針を保証します。

特長

  • 512 Mbitの密度
  • QSPIインターフェース (133 MHz)
  • 2.7〜3.6 Vコア電源電圧
  • 1.65〜3.6 V I/O 電源電圧
  • 20 年超のデータ保持
  • 100 回のプログラム/消去サイクル
  • -55〜125 °Cのミリタリー温度範囲
  • 24ボールBGAパッケージ
  • 低ハロゲン、鉛フリー

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ