Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 66
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL128SDPMFV013 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) | |
| 梱包サイズ | 1450 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 1450 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- MIRRORBIT™技術で2ビット/セル保存
- Eclipseアーキ高速プログラム/消去
- SPIマルチI/O:x1,x2,x4対応
- DDRリードで高スループット
- 256B/512Bページバッファ
- ハイブリッド/ユニフォーム消去
- 10万回以上の書換耐久性
- 20年以上のデータ保持
- 1024バイトOTP領域
- 高度なセクタ保護(ASP)
- 幅広いI/O電圧範囲に対応: 1.65 V - VCC
- 動作温度–40°C~+125°C
利点
- 高密度低コストストレージ
- 高速読書でシステム高速化
- 柔軟なインターフェース
- DDR/QIOで高速データアクセス
- 大容量バッファで効率向上
- 多様な消去で移行容易
- 頻繁な更新やコード保存に信頼
- 長期データ保持で安心
- OTPで機器認証と設定保護
- セクタ保護で誤操作防止
- 幅広い電圧で多用途対応
- 広温度範囲で過酷環境対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.