Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅52 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL128SAGNFM000 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (002-18827) | |
| 梱包サイズ | 676 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (002-18827) |
| 梱包サイズ | 676 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- CMOS 3.0 Vコアと多用途I/O
- SPIマルチI/Oインターフェース
- DDR/SDRクロック対応
- 24/32ビット拡張アドレス
- 多様なリードモード:ノーマル、ファスト、デュアル、クワッド、DDR
- ページプログラム最大1.5 MBps
- 自動ECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/ユニフォームセクタ消去
- 10万回書換耐久
- 20年データ保持
- 1024バイトOTPセキュリティ領域
- 高度なセクタ・ブロック保護
利点
- 柔軟なI/Oで統合容易
- 高速SPIでデータ転送向上
- DDR/SDRで設計自由度
- 拡張アドレスで大容量対応
- 多様なリードで性能最適化
- 高速プログラムで生産効率化
- ECCで信頼性向上
- セクタ選択で互換性確保
- 高耐久で保守コスト減
- 長期保持でデータ安全
- OTPでセキュアID実現
- 保護機能で安全性強化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.