Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅52 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL128SAGMFA000 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) | |
| 梱包サイズ | 480 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 480 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- MIRRORBIT™技術で1セル2ビット保存
- Eclipseアーキ高速書込/消去
- SPIマルチI/O:x1/x2/x4対応
- SDR/DDR読出最大80 MBps
- 256B/512Bページ書込バッファ
- ハイブリッド/ユニフォーム消去
- 10万回書換耐久
- 20年データ保持
- 1024バイトOTP領域
- 高度なセクタ/ブロック保護
- コア2.7-3.6 V、I/O 1.65-3.6 V
- 動作温度–40°C~+125°C
利点
- 大容量で信頼性高いデータ保存
- 高速書込/消去で性能向上
- 柔軟I/Oで幅広い互換性
- 高速読出でXIPに最適
- 効率的な書込バッファで高速化
- 多様な消去で旧設計移行容易
- 長寿命で保守負担軽減
- 長期データ保持で信頼性
- OTP領域でセキュリティ向上
- 強力な保護でデータ損失防止
- 広電圧範囲で多様な機器対応
- 広温度範囲で過酷環境対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.