インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)108 / -
-
インターフェース帯域幅54 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-8 (002-10839) |
| 梱包サイズ | 2970 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-8 (002-10839) |
| 梱包サイズ | 2970 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- CMOS 3.0 Vコア
- 128 Mb (16 MB)容量
- SPIマルチI/O対応
- 24/32ビットアドレス
- 読み出し:ノーマル/高速/デュアル/クワッド
- AutoBootで自動読み出し
- 256/512バイト書き込みバッファ
- 内蔵ECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/ユニフォーム消去
- 10万回書き換え耐久
- 20年データ保持
- 1024バイトOTP領域
利点
- 低電圧で省電力
- 大容量で多く保存可能
- SPIマルチI/Oで高い互換性
- 拡張アドレスで大規模設計対応
- 多様な読み出しで速度最適化
- AutoBootで起動高速化
- 大バッファで書き込み高速
- ECCで信頼性向上
- 多様な消去で柔軟対応
- 高耐久で保守コスト低減
- 長期保持でデータ安全
- OTP領域でセキュア
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.