S25FL127SABMFB103

S25FL127SABMFB103

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL127SABMFB103
S25FL127SABMFB103


製品仕様情報

  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    108 / -
  • インターフェース帯域幅
    54 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
S25FL127SABMFB103は128 Mb(16 MB)のフラッシュメモリで、SPIマルチI/Oインターフェースと3.0 V動作を備えています。MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャによりプログラム・消去性能が向上し、最大54 MBpsのクアッドリードに対応。ハイブリッド4 KB/64 KBまたはユニフォーム256 KBセクタ消去、拡張アドレッシング、堅牢なデータ保護、-40°C~+125°C動作(AEC-Q100車載グレード対応)により、組み込みコードシャドウやデータ保存用途に最適です。

特長

  • CMOS 3.0 Vコア
  • 128 Mb (16 MB)容量
  • SPIマルチI/O対応
  • 24/32ビットアドレス
  • 読み出し:ノーマル/高速/デュアル/クワッド
  • AutoBootで自動読み出し
  • 256/512バイト書き込みバッファ
  • 内蔵ECC単一ビット訂正
  • ハイブリッド/ユニフォーム消去
  • 10万回書き換え耐久
  • 20年データ保持
  • 1024バイトOTP領域

利点

  • 低電圧で省電力
  • 大容量で多く保存可能
  • SPIマルチI/Oで高い互換性
  • 拡張アドレスで大規模設計対応
  • 多様な読み出しで速度最適化
  • AutoBootで起動高速化
  • 大バッファで書き込み高速
  • ECCで信頼性向上
  • 多様な消去で柔軟対応
  • 高耐久で保守コスト低減
  • 長期保持でデータ安全
  • OTP領域でセキュア

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ