インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)108 / -
-
インターフェース帯域幅54 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL127SABBHB703XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- CMOS 3.0 Vコア
- SPIマルチI/O対応
- 24/32ビットアドレス
- ノーマル/高速/デュアル/クワッドリード
- AutoBoot自動起動
- 256/512バイトページバッファ
- ハードウェアECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/ユニフォーム消去
- 10万回/セクタ書換
- 10K回で20年データ保持
- 1024バイトOTP領域
- セクタ・高度保護
利点
- マルチI/Oで柔軟設計
- 32ビットで大容量対応
- クワッドリードで高速化
- AutoBootで起動簡単
- 大容量バッファで高速書込
- ECCで信頼性向上
- 消去方式多様で柔軟
- 高耐久で頻繁更新対応
- 長期データ保持
- OTPで安全設定
- セクタ保護で誤書込防止
- 広い電圧温度で堅牢
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.