RIC7S113L4SCS
Active and preferred

RIC7S113L4SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

RIC7S113L4SCS
RIC7S113L4SCS


製品仕様情報

  • SEE
    81.9
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • オーバークロッキング
    Delay Matching 20 (ns)
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • パッケージ
    MO-036AB
  • 出力電圧 (最大)
    20 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 製品カテゴリ
    Gate Driver
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V
  • 電源電圧のバイアス 範囲
    5 V~20 V
  • 電源電圧 範囲
    10 V~20 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual In Line SB
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual In Line SB
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
RIC7S113L4SCS is a rad hard high voltage, high speed power MOSFET and IGBT driver with independent high and low side referenced output channels. Designed for harsh radiation environments such as space, with electrical performance up to 100 krad(Si) TID and SEE characterized up to LET of 81.9 MeV·cm2/mg. MIL-PRF-38535 Level S screening in a MO-036AB CIC package.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ