RIC7S113C4CDH
Active and preferred
RoHS対応

RIC7S113C4CDH

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

RIC7S113C4CDH
RIC7S113C4CDH


製品仕様情報

  • SEE
    81.9
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • オーバークロッキング
    Delay Matching 20 (ns)
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • パッケージ
    Die in waffle pack
  • 出力電圧 (最大)
    20 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 製品カテゴリ
    Gate Driver
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS (EM)
  • 電圧クラス
    100 V
  • 電源電圧のバイアス 範囲
    5 V~20 V
  • 電源電圧 範囲
    10 V~20 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
RIC7S113C4CDH is the MIL-PRF-38534 Class H die for rad hard high voltage, high speed power MOSFET and IGBT driver, RIC7S113. Rated up to 100 krad(Si) TID and temperature range of -55°C to 125°C.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ