SEE81.9
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
コンフィギュレーションSingle-phase
-
チャネル2
-
パッケージ24-Lead Flatpack
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
製品カテゴリBuck Controller
-
認定COTS (EM)
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Wide input voltage range
- Optional load line regulation
- Frequency peak current mode control
- Wide programmable switching frequency
- Small minimum on time
- Intefrated half-bridge gate driver
- Integrated programmable soft start
- Radiation tolerant up to 150 krad(Si)
- NO SEB or SEL to LET 81.9 MeV·cm²/mg
- SET characterized to 81.9 MeV·cm²/mg
- Screened to MIL-PRF_38535, class V
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.