GenerationR6
-
ID (@25°C) (最大)10 A
-
RDS (on) (@25°C) (最大)12 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS (最小)100 V
-
VF (最大)1.85 V
-
コンフィギュレーションSingle DC
-
パッケージあたりのリレー数1
-
パッケージ22 pin flat pack
-
出力電圧 (最大)100 V
-
出力電流 (最大)10 A
-
認定Class H per MIL-PRF-38534
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | C-FP-19 |
| パッケージ名 | 19 Pin Flatpack |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | C-FP-19 |
| パッケージ名 | 19 Pin Flatpack |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.