Fail Safe ModeYes
-
I/O Voltage 範囲1.8 V~3.3 V
-
I/O Voltage2.5 V
-
Number of pins104
-
Sleep/Wakeyes (TC10)
-
Specification802.3ch
-
Temperature Range 範囲-40 °C~105 °C
-
ファミリーPHY
-
認定AEC Q100
| 推奨 | |
|
OPN
|
Q3244-A3-WT110AA-A000-T |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- IEEE 802.3ch-2020 2.5G/5G/10GBASE-T1に対応
- マルチスピードSerDes: 2500BASE-X
- MDI終端抵抗を搭載
- TDR機能搭載の高度な仮想ケーブル テスター (VCT)
- アダプティブイコライザーとエコーキャンセラー
- IEEE 802.1AS、1588クロック同期
- IEEE 802.1AE MACsec(128/256ビット)
- 自動極性検出/補正
- 内蔵温度センサー
- OPEN Alliance TC10スリープ/ウェイク サポート
- パワーダウンモードで低消費電力を実現
- 動作温度範囲-40℃~+105℃
利点
- マルチレートで柔軟なネットワーク
- SerDesでI/O数と基板面積を削減
- 外部部品数の削減によりBOMコストを低減
- VCTでケーブル診断を簡素化
- アダプティブイコライザーが信号品質を向上
- 高精度なタイミングは正確な時間が求められるアプリに最適
- MACsecで安全なデータ転送を実現
- 極性補正により設置が簡単
- 温度センサーによる温度監視
- スリープ/ウェイクによりスタンバイ電力を削減
- パワーダウンモードで低消費電力を実現
- 厳しい条件に対応できる広い温度範囲
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.