インターフェースPMBus
-
コンフィギュレーション1+1
-
パッケージQFN 5x5 40-pin
-
プロセッサ タイプIntel VR13
-
モイスチャー感度レベル1
-
技術DCIC
-
最大位相2
-
認定Industrial
-
電圧出力2
|
OPN
|
PXE1110CDMG003XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 1+1 multiphase control
- Digital control loop
- Intel™ VR12.5 & VR13 interface
- PMBus™ interface
- -5°C to +85°C ambient temperature range
利点
- Digital control improves transient
- Proprietary control for efficiency
- Monitoring, telemetry via PMBus
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.