これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
PVI5050NS
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

PVI5050NS

生産終了
1 Form A Photovoltaic Isolator in a mod. 8-pin SMT Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 出力
    1
  • 出力電圧
    5 V
  • 制御電流 (nominal) (最小)
    10 mA
  • 技術
    MER
  • 短絡回路電流 (最小)
    8 µA
  • 種類
    1 Form A
  • 製品カテゴリ
    Photovoltaic Isolators
  • 言語
    SPICE

OPN
PVI5050NSPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ SMT8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ SMT8
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
5 V, 5 µA single channel Photovoltaic MOSFET driver with integrated fast turn-off in a 8-pin SMT package.

特長

  • Isolated voltage source
  • 4.000 Vrms I/O isolation
  • Monolithic construction
  • 1.200 V (DC) output-to-output isol.
  • Solid state reliability
  • Integrated fast turn-off circuitry

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ