出力2
-
出力電圧5 V
-
制御電流 (最小)5 mA
-
技術MER
-
短絡回路電流 (最小)5 µA
-
種類2 Form A
-
製品カテゴリPhotovoltaic Isolators
-
言語SPICE
特長
- 3.750 Vrms I/O絶縁
- デュアルチャネル アプリケーションの柔軟性
- UL認定およびBABT認証
- モノリシック構造
- 1.200 V (DC) 出力間絶縁
- 実線状態の信頼性
- 高速ターンオフ回路を内蔵
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.