出力電圧5 V
-
制御電流 (nominal) (最小)10 mA
-
技術MER
-
短絡回路電流 (最小)5 µA
-
種類2 Form A
-
製品カテゴリPhotovoltaic Isolators
-
言語SPICE
|
OPN
|
PVI1050NPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | DIP8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | DIP8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Isolated voltage source
- 4.000 Vrms I/O isolation
- Monolithic construction
- 1.200 V (DC) output-to-output isol.
- Solid state reliability
- Integrated fast turn-off circuitry
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.