PSC3P7FES2PLGQ1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
A/D入力ライン19
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (4, 12-bit @ 25 msps)
-
ADCモジュール数4
-
BLE RX感度N/A
-
BLEの最大データ速度N/A
-
BLE対応周波数帯N/A
-
BLE電源出力N/A
-
CAN2
-
CAPSENSE™N
-
CPUARM Cortex-M33
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)(2,12-bit)
-
DMAチャネル16
-
EEPROMエミュレーションY
-
Frequency180 MHz
-
I/Oピン25
-
I2S0
-
LCD直接駆動N
-
PDM-PCM0
-
SRAM64 KByte
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプN/A
-
オペアンプ0
-
クアッドSPI0
-
コミュニケーション インターフェースI2C,SPI,UART,LIN, IrDA,ISO7816, PMBus
-
コンパレーター15
-
シリアル通信ブロック3
-
セカンダリ コア1x ARM Cortex-M33 @ 200MHz
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック16
-
パッケージPG-VQFN-48-45
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ Control C3P7 Performance
-
フラッシュ256 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~115 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~3.63 V
-
暗号化アクセラレータY
-
浮動小数点ユニットY
-
認定Industrial
-
追加機能PPCA, TrustZone, DSP/FPU, CORDIC, HRPWM, Safety Class B, SIL 2
-
開発ソフトウェアModusToolbox™
| 推奨 | ||
|
OPN
|
PSC3P7FES2PLGQ1XQLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-48 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-48 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.