Measurement 範囲0 ppm~32000 ppm
-
インターフェースI2C, UART and PWM
-
ファミリーXENSIV™ CO2 sensors
-
応答時間55 s
-
温度範囲0 to +50°C
-
精度±50 ppm ±5% (400 to 3000 ppm)
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
電源電圧 範囲3.3 V~5 V
|
OPN
|
PASCO2V15AUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Small form factor (14 x 13.8 x 7.5 mm³)
- 5V power supply (IR emitter)
- SMD package delivered in tape and reel
- ±50 ppm ±5% between 400 and 3000 ppm
- Advanced compensation algorithms
- Self-calibration algorithms
- UART, I²C, PWM interfaces
- Dust-proof design (ISO 20653:2013-02)
利点
- Space saving for easy integration
- Smooth high-volume assembly
- High-quality data
- Maintenance-free for user convenience
- Long-term stability
- Robustness and durability
- Fullfilment of WELLTM requirements
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.