IC(nom) / IF(nom)5000 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2.27 V
-
VCES4500 V
-
コンフィギュレーションIGBT
-
パッケージDisc dia 202mm high 26mm / Ceramic
-
技術Press Pack
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
P5000ZL45X202HPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | BG-P20226K-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-P20226K-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Long term short on fail behavior
- Hermetically sealed housing
- Double side cooled
- Low VCE(SAT)
利点
- High dynamic robustness
- High short-circuit capability
- Stack Design
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.