OPTIGA TPM SLB 9672 FW15
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

OPTIGA TPM SLB 9672 FW15

Ready-to-use TPM with SPI interface and PQC-protected firmware update mechanism optimized for PCs and servers
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    51 KByte
  • アプリケーション
    Trusted computing, Servers, PC and mobile computing with Intel x86
  • インターフェース
    SPI
  • パッケージ
    UQFN-32
  • ユースケース
    TPM, PC (Laptop, Desktop) and Server
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~85 °C, -20 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    SHA-1, SHA2-256, SHA2-384, HMAC
  • 納品形態
    UQFN-32
  • 製品の説明
    FW15.xx, TPM for computing platforms (PC and Server)
  • 認証
    CC EAL4+, FIPS 140-2 level 2
  • 追加の情報
    Version 2.0 Rev. 01.59
  • 非対称暗号
    RSA1024, RSA2048, RSA3072, RSA4096, ECC NIST P384, ECC BN256, ECC NIST P256

OPN
SLB9672VU20FW1524XTMA1 SLB9672XU20FW1524XTMA1 SLB9672VU20FW1523XTMA1 SLB9672XU20FW1523XTMA1 SLB9672XU20FW1522XTMA1 SLB9672VU20FW1522XTMA1
製品ステータス active active not for new design not for new design discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
梱包サイズ 5000 5000 5000 5000 5000 5000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1 1 1 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY NON DRY NON DRY NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes Yes Yes Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
組立国
PH,TH
PH,TH
PH,TH
PH,TH
PH
PH,TH
ウェハ製造国
TW
TW
TW
TW
TW
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW
OPTIGA™ TPM SLB 9672 FW15.xx is the primary choice for Microsoft Windows environments/ecosystems and connected devices with a PC architecture. It provides a solid foundation for securely establishing the identity and software status of PCs and servers. This TPM comes with extended memory and stronger cryptographic algorithms. It is the first TPM in the market that offers a PQC-protected firmware update mechanism using XMSS signatures.

特長

  • Standardized security controller
  • SPI interface
  • Extended non-volatile memory (51 kB)
  • Asym. Crypto up to RSA-4k & ECC P384
  • Symmetric crypto up to AES 256
  • Hash up to SHA2-384
  • Windows HLK certification
  • TCG, CC and FIPS 140-2 certifications
  • Compliant w/ TCG TPM Lib. Spec (v.1.59)
  • Compliant w/ TCG PC Client PTP (v.1.05)
  • PQC-protected FW update mechanism
  • Thin UQFN-32 package

利点

  • Proven, turnkey security solution
  • High confidence level (CC/FIPS certs)
  • Faster cryptographic operations
  • Easy integration w/ Windows/Linux OS Pl.

図

Overview of differences in the OPTIGA™ TPM features and applications
Overview of differences in the OPTIGA™ TPM features and applications
Overview of differences in the OPTIGA™ TPM features and applications Overview of differences in the OPTIGA™ TPM features and applications Overview of differences in the OPTIGA™ TPM features and applications
Embedded Computing Design’s Best in Show Award Winner Embedded Computing Design’s Best in Show Award Winner Embedded Computing Design’s Best in Show Award Winner
Elektronik´s Products of the Year 2023 Award Winner Elektronik´s Products of the Year 2023 Award Winner Elektronik´s Products of the Year 2023 Award Winner
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ