MB9AF121KPMC-G-JNE2

MB9AF121KPMC-G-JNE2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

MB9AF121KPMC-G-JNE2
MB9AF121KPMC-G-JNE2


製品仕様情報

  • ADC
    8
  • ADC分解能
    12
  • AD変換時間
    0.8 µs
  • CAN
    0
  • CPU
    ARM Cortex-M3
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    1xVDAC
  • DMAチャネル
    0
  • DMAチャネル ((DTSC Type))
    0
  • GPIO
    36
  • HDMI-CECコントローラー
    0
  • I2C
    3
  • I2S
    0
  • LCDセグメント
    0
  • LIN
    4
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • PWM (channel)
    8
  • SDRAMコントローラー
    No
  • SDカード インターフェース
    No
  • SPI
    0
  • SRAM
    4 KByte
  • UARTインターフェース
    4
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • イーサネットポート
    0
  • ウォッチドッグ
    2
  • クロック周波数 (最大)
    40 MHz
  • タイマ/カウンタ
    8
  • タイマー/カウンター (Multi Function)
    1
  • タイマー/カウンター (Reload)
    9
  • データ フラッシュ
    0 KByte
  • ビデオRAM
    0 KByte
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • フラッシュ セキュリティ
    Y
  • フラッシュ (Total)
    64 KByte
  • プログラム フラッシュ
    64 KByte
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.1 V~5.5 V
  • 外部IRQチャネル
    15
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 巡回冗長検査 (CRC)
    N
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 矩形位置/レボリューションカウンター (チャネル)
    0

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ