オーディオ入力タイプDigital/I2S
-
スピーカー チャネル2xBTL/4xSE
-
パッケージQFN 64 pins
-
出力電力 ((W per channel))80 W
-
説明Integrated 80W - 2xBTL/4xSE channel digital input multi-level class-D amplifier
-
電源電圧 ((V))26
|
OPN
|
MA12070PXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-64 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
KR
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-64 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
KR
|
特長
- Multi-level switching technology
- 2×80 W peak output power
- +4V to +26V PVDD
- 2.0, 2.1, 4.0, 1.0 configurations
- 4th order feedback error control
- 160mW Idle power dissipation
- 80% efficiency at 2W power
- 91% efficiency at full Power
- 110dB SNR, AW, 1% THD+N level
- 140µV output integrated noise (A-w)
- 0.007% THD+N at high output levels
- I2C with selectable addresses
利点
- High efficiency for music playback
- High power in a small form factor
- high DR, low distortion, low noise
- No need of large filter component
- High suppression of supply ripples
- Reduced BoM and system cost savings
- Reduction of battery sizes
- No complex dynamic rail tracking
- Eliminates LC filters
- Heatsink free operation
- Flexible solution
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.