に適していますLight Triggered Thyristors (LTT)
-
パッケージT150.40L, T172.40L
-
特長Length: 3000 mm, Mono glass fiber: 200 μm, Pre-tested with pull force of 350 N/mm2, Compatible with Laser diode SPL PL90
| 推奨 | ||
|
OPN
|
LWLR10LR87L3000HPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Length: 3000 mm
- Mono glass fiber 200 μm
- Tested with pull force of 350N/mm 2
- Compatible laser diode: SPL PL90
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.