KP467Q
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

KP467Q

最新のバッテリー電気自動車は、熱暴走イベントを検出するためにセンサーで常時監視されています。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 4 wire SPI daisy chain operation
    x
  • Additional Sensors available
    No
  • Delta pressure accuracy
    Max. 4% of delta pressure value
  • Encrypted communication
    No
  • Integrated Flash Memory for data storage
    No
  • Low Power Monitoring (LPM) mode
    Typ. Current consumption ca. 50 uA (depends on customer settings)
  • LPM threshold (最小)
    0.6 kPa
  • Pressure & temperature resolution
    14 Bit, 12 Bit, 10 Bit
  • Supply current (on mode)
    3.5 mA (no SPI comm.)
  • Supply current (power down mode)
    10 µA
  • インターフェース
    SPI (3 and 4-wire)
  • パッケージ
    DFN-8
  • 分類
    AEC-Q103-002
  • 動作温度範囲 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 圧力範囲 範囲
    50 kPa~140 kPa
  • 温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 精度
    ±1.0 kPa
  • 電源電圧 範囲
    3 V~5.5 V

OPN
KP467QXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3400
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 09/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3400
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 09/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
KP467Qは、容量センシング原理に基づく高性能 高精度 小型のデジタル絶対圧センサーです。本製品は、表面マイクロマシニングにより、信号調整回路をモノリシックに集積しています。本デバイスは、物理圧力を10/12/14ビットのデジタル値に変換し、SPIインターフェースを介して情報を送信します。さらに、オンチップ温度センサーを内蔵しています。受信したSPIコマンドに基づき、10/12/14ビットの温度データもSPIインターフェースを介して送信できます。KP467Qは、パワーダウンモードに加えて専用の低消費電力監視 (LPM) モードも備えており、熱暴走事象によって生じる圧力パルスを検出するバッテリー監視アプリケーションでセンサーを使用できます。内蔵診断機能は独自の信頼性機能であり、センサーセルだけでなく信号経路もテストできます。この診断機能はSPIコマンドで有効化できます。

特長

  • 自律型低消費電力監視モード
  • LFPバッテリー向けに最適化されたLPMしきい値
  • 車載認定
  • 圧力およびIC温度の測定
  • 高精度と高信頼性
  • 高度な診断機能
  • 高分解能で柔軟な出力
  • 小型パッケージ
  • 既存のBAPとの下位互換性

利点

  • 堅牢なバッテリー故障監視
  • 駐車時のバッテリー消費電力の削減
  • 安全システムへの容易な組み込み
  • 堅牢なセンサー故障検出
  • 堅牢なシステム設計
  • 最大のシステム効率
  • 最適な構成
  • 設計組み込み工数の最小化
  • 基本PCBレイアウトとソフトウェアの再利用
  • 高品質なソリューション

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ