KP276A1201
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2036
-
インターフェースSENT
-
圧力範囲 範囲10 kPa~400 kPa
-
温度 範囲-40 °C~170 °C
-
精度±0.77% FSS
-
電源電圧 範囲4.5 V~5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KP276A1201XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 02/2019 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 02/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Improved auto media robustness
- High accuracy pressure sensing±0.77%FSS
- Signal processing for external sensor
- SENT protocol interface
- Real 12-bit pressure resolution
- Real 12-bit temperature resolution
- Automotive qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.