KP235
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

KP235

XENSIV™ KP235 analog barometric air pressure (BAP) sensor for automotive, industrial, and consumer applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2036
  • インターフェース
    Analog
  • 圧力範囲 範囲
    40 kPa~115 kPa
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 精度
    ±1.2 kPa
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V

OPN
KP235XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 06/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 06/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
KP235: Miniaturized analog BAP pressure sensor based on capacitive principle. Surface micromachined, monolithic integrated signal conditioning circuit in BiCMOS technology. Converts 40 kPa to 115 kPa pressure into 0.5 V to 4.5 V analog output. "Green" SMD housing. Ideal for barometric air pressure measurement in advanced automotive, industrial, and consumer applications. High accuracy & sensitivity.

特長

  • High precision pressure sensing
  • Ratiometric analog output
  • Large temperature range (-40°C to 125°C)
  • Broken wire detection
  • “Green” 8 pin SMD housing
  • Automotive qualified
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ