KP216H1416
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

KP216H1416

XENSIV™ KP216H1416 analog manifold absolute pressure (MAP) sensor

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KP216H1416
KP216H1416


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2036
  • インターフェース
    Analog
  • 圧力範囲 範囲
    50 kPa~150 kPa
  • 温度 範囲
    -40 °C~140 °C
  • 精度
    ±1.0 kPa
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V

OPN
KP216H1416XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 09/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 09/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The KP216H1416 is a miniaturized analog manifold air pressure sensor IC based on a capacitive principle. It is surface micromachined with a monolithic integrated signal conditioning circuit implemented in BiCMOS technology. The sensor converts a pressure into an analog output signal. The calibrated transfer function converts a pressure of 50 kPa to 150 kPa into a voltage range of 0.5 V to 4.5 V. The chip is packaged in a “green” SMD housing. The sensor has been primarily developed for measuring manifold air pressure, but can also be used in other application fields. The high accuracy and the high sensitivity of the device makes it a perfect fit for advanced automotive applications as well as in industrial and consumer applications.

特長

  • High precision pressure sensing (± 1.0 kPa)
  • Ratiometric analog output
  • Large temperature range (-40 °C to 140 °C)
  • Broken wire detection
  • Clamping
  • “Green” 8 pin SMD housing
  • Automotive qualified
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ