インターフェースAnalog
-
分類AEC-Q100
-
圧力範囲 範囲10 kPa~115 kPa
-
温度 範囲-40 °C~140 °C
-
精度±1.4 kPa
-
電源電圧 範囲4.5 V~5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KP215E1701XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 10/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 10/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 高精度圧力センサー
- レシオメトリック アナログ出力
- 広い動作温度範囲
- 断線検出
- 内部電圧クランプしきい値
- 環境に優しい8ピンSMDパッケージ
- 車載用認定AEC-Q100
利点
- 10~115 kPaの幅広い吸気圧に対応
- アナログ出力によりECU統合を簡素化
- 自動車の信頼性を保証するAEC-Q100
- EEPROMキャリブレーションによりばらつきが低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.