ID (@100°C) (最大)20 A
-
ID (@25°C) (最大)28 A
-
QPL型番2N7218U
-
RDS (on) (@25°C) (最大)77 mΩ
-
VBRDSS (最小)100 V
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
パッケージSMD-1
-
極性N
-
製品カテゴリHigh Reliability MOSFETs
-
言語SPICE
-
認定QPL
-
電圧クラス100 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
JANTXV2N7218UEPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-1 standard |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-1 standard |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.