ID (N-CH @100°C) (最大)0.6 A
-
ID (N-CH @25°C) (最大)1 A
-
ID (P-CH @100°C) (最大)-0.5 A
-
ID (P-CH @25°C) (最大)-0.75 A
-
QPL型番2N7336
-
RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)700 mΩ
-
RDS (on) (P-CH @25°C) (最大)1400 mΩ
-
VBRDSS (最小)100 V
-
コンフィギュレーションDual
-
パッケージMO-036AB
-
極性2N / 2P
-
製品カテゴリHigh Reliability MOSFETs
-
言語SPICE, SPICE
-
認定QPL
-
電圧クラス100 V, 100 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
JANTX2N7336EWSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | 14 Pin Dual SB - Quad |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | 14 Pin Dual SB - Quad |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.