JANSR2N7656U9C
Active and preferred

JANSR2N7656U9C

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7656U9C
JANSR2N7656U9C


製品仕様情報

  • ESDクラス
    1B
  • Generation
    R9
  • ID (@25°C) (最大)
    9 A
  • QG
    9.5 nC
  • QPL型番
    2N7656U9C
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    0.15 Ω
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    SMD-0.1
  • 極性
    N
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD0.1
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD0.1
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ