JANSR2N7503U8
新規設計非推奨

JANSR2N7503U8

This part is active, but not recommended for new design. A new footprint compatible package version will be released soon.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7503U8
JANSR2N7503U8


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1A
  • Generation
    R5
  • ID (@25°C) (最大)
    6.9 A
  • ID (@100°C) (最大)
    4.4 A
  • QG
    15 nC
  • QPL型番
    2N7503U8
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    220 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    SMD-0.2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The rad hard N-channel MOSFET JANSR2N7503U8 has a voltage and current rating of 100V and 6.9A and comes in a SMD-0.2 package with ceramic lid. With electrical performance up to 100krad(Si) TID and QPL classification, this R5 MOSFET has been characterized for SEE with LET up to 80MeV.cm2/mg. Low RDS(on) and low gate charge make it ideal for DC-DC converters and motor control, while retaining MOSFETs' advantages.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ