JANSR2N7480U3
Active and preferred

JANSR2N7480U3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7480U3
JANSR2N7480U3


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    21 A
  • ID (@25°C) (最大)
    22 A
  • QG
    45 nC
  • QPL型番
    2N7480U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    30 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSR2N7480U3 is a single rad hard 60V, 22A N-channel MOSFET that offers electrical performance up to 100krad(Si) TID. QPL qualified in a SMD-0.5 package, this R5 device provides high performance and reliability in satellite applications. The low RDS(on) and low gate charge make it ideal for DC-DC converters and motor control.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ