JANSR2N7467U2
Active and preferred

JANSR2N7467U2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7467U2
JANSR2N7467U2


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    75 A
  • ID (@25°C) (最大)
    75 A
  • QG
    200 nC
  • QPL型番
    2N7467U2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    3.5 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    30 V
  • VF (最大)
    1.3 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSR2N7467U2 is a radiation-hardened N-channel MOSFET in a SMD-2 package, rated at 30V and 75A. This device offers electrical performance up to 100krad(Si) TID and QPL classification, with IR HiRel R5 technology for high performance in space applications. It has low RDS(on) and gate charge for reduced power losses and MOSFET advantages such as voltage control and fast switching.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ