JANSF2N7503U8C
新規設計非推奨

JANSF2N7503U8C

This part is active, but not recommended for new design. A new footprint compatible package version will be released soon.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSF2N7503U8C
JANSF2N7503U8C


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1A
  • Generation
    R5
  • ID (@25°C) (最大)
    6.9 A
  • ID (@100°C) (最大)
    4.4 A
  • QG
    15 nC
  • QPL型番
    2N7503U8
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    220 mΩ
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    SMD-0.2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Ceramic Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Ceramic Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSF2N7503U8C is a rad hard, 100V, 6.9A, single N-channel MOSFET housed in a SMD-0.2 package with ceramic lid. Its electrical performance can handle up to 300krad(Si) TID and the device has QPL classification. This R5 MOSFET has low power losses in switching applications such as DC-DC converters and motor control, and useful performance up to an LET of 80MeV·cm2/mg.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ