ITS724G
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ITS724G

High side power switch with integrated vertical power FET, providing embedded protection and diagnostic functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Ptot (最大)
    3.6 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    270 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    250 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    15 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    3 A
  • チャネル
    4
  • ファミリー
    Classic PROFET™ Industrial
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5.5 V~40 V
  • 診断
    Digital
  • 認定
    Industrial
  • 負荷電流
    3.3 A
  • 電流制限 (最小)
    3 A

OPN
ITS724GFUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

利点

  • μC compatible power switch with diagnostic feedback for 12 V and 24 V DC grounded loads in industrial applications
  • All types of resistive, inductive and capacitve loads
  • Most suitable for loads with high inrush currents, so as lamps
  • Replaces electromechanical relays, fuses and discrete circuits

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ