ITS4200S-ME-P
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ITS4200S-ME-P

High side power switch with integrated vertical power FET, providing embedded protection and diagnostic functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ITS4200S-ME-P
ITS4200S-ME-P
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Ptot (最大)
    1.4 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    150 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    100 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    2.2 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    1.4 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™ Industrial
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    11 V~45 V
  • 診断
    n.a.
  • 認定
    Industrial
  • 負荷電流
    1.4 A
  • 電流制限 (最小)
    1.4 A

OPN
ITS4200SMEPHUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

特長

  • Current controlled input
  • Short circuit protection
  • Current limitation
  • Shutdown when undervoltage
  • Overvoltage protection (load dump)
  • Switching inductive loads
  • ESD- Protection
  • Loss GND and loss Vbb protection
  • Very low stand by current
  • Reverse battery protection
  • Improved electromagnetic compatibility

利点

  • Clamped Negative O/P for Inductive Loads
  • Very low standby current
  • Thermal shutdown with restart
  • ESD-Protection

アプリケーション

図

Blockdiagram_ITS4200S-ME-P
Blockdiagram_ITS4200S-ME-P
Blockdiagram_ITS4200S-ME-P
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ