ITS4130Q-EP-D
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ITS4130Q-EP-D

The ITS4130Q-EP-D is a 130mΩ Quad Channel Smart High-Side Power Switch providing integrated protection functions and a diagnosis feedback.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ITS4130Q-EP-D
ITS4130Q-EP-D
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Ptot (最大)
    1.8 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    75 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    75 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    1.25 A
  • チャネル
    4
  • ファミリー
    PROFET™ Industrial
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5 V~45 V
  • 診断
    Digital
  • 認定
    Industrial
  • 負荷電流
    0.65 A

OPN
ITS4130QEPDXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The ITS4130Q-EP-D is a flexible, compact device with four channels delivering high currents. It has low RDS(ON) values and efficient heat transfer. Designed for harsh industrial environments, it switches various loads with robust protection features. Diagnostic information is accessible through the STATUS output (ST). The device can be controlled with four separate input pins, compatible with optocouplers.

特長

  • Power Switch with integrated protection
  • Maximum RDS(ON) 130mΩ
  • Nominal O/P current capability 650mA
  • Accurate current limitation:1.25A(±20%)
  • Extended supply voltage range up to 45 V
  • All control inputs 24 V capable
  • 4kV electrostatic discharge protection
  • Optimized electromagnetic compatibility
  • Thermally enhanced TSDSO-14 package
  • Device robustness validated
  • Green product (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ