Currently planned availability until at least2039
-
Ptot (最大)1.9 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)100 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)100 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)4.1 A
-
チャネル2
-
ファミリーPROFET™ Industrial
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲5 V~45 V
-
診断Digital
-
認定Industrial
-
負荷電流2.6 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ITS4040DEPDXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Power Switch with integrated protection
- Maximum RDS(ON) 40mΩ
- Output current capability: up to 2.6A
- Accurate current limitation:1.25A(±20%)
- Extended supply voltage range up to 45 V
- All control inputs 24 V capable
- 4kV electrostatic discharge protection
- Optimized electromagnetic compatibility
- Thermally enhanced TSDSO-14 package
- Device robustness validated
- Green product (RoHS compliant)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.