ISZ330N12LM6
アクティブ
RoHS対応

ISZ330N12LM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET logic level 120 V in PQFN 3.3 x 3.3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISZ330N12LM6
ISZ330N12LM6


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    24 A
  • IDpuls (最大)
    96 A
  • Ptot (最大)
    43 W
  • QG (typ @4.5V)
    3.6 nC
  • QG (typ @10V)
    6.8 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    33 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    44.6 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • バッテリー電圧
    48-72 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISZ330N12LM6ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY,TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY,TH
ウェハ製造国
DE
This is a logic level 120 V MOSFET in PQFN 3.3 x 3.3 packaging with 33 mOhm on-resistance. ISZ330N12LM6 is part of Infineon’s OptiMOS™ 6 power MOSFET family .

特長

  • Features: 58% better RDS(on)
  • up to 66% better FOMg
  • Up to 90% better Qrr
  • Up to 35% better FOMoss

利点

  • Very low on-resistance
  • Very low reverse recovery charge
  • Excellent gate charge x RDS(on)
  • High avalanche energy rating
  • 175°C junction temperature rating
  • Pb-free plating
  • RoHS compliant
  • Halogen-free
  • MSL1 classified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ