ISZ143N13NM6
Active and preferred
RoHS対応

ISZ143N13NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 135 V Normal Level in PQFN 3.3x3.3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISZ143N13NM6
ISZ143N13NM6


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    54 A
  • IDpuls (最大)
    216 A
  • QG (typ @10V)
    21 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    14.3 mΩ
  • VDS (最大)
    135 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISZ143N13NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
OptiMOS™ 6 135 V targets high-power motor-drive applications such as LEVs, e-forklifts, power and gardening tools, but also UPS applications which predominantly use 72-84 V batteries.This product effectively bridges the gap between the 120 V and 150 V MOSFETs and provides significant improvements in RDS(on) and cost, helping improve the system efficiency.

特長

  • Industry’s lowest RDS(on) in 135 V
  • Low Vgs(th) spread
  • Ultra-low reverse recovery charge (Qrr)

利点

  • System cost reduction
  • Less paralleling required
  • Reduced VDS overshoot & switching losses
  • Higher power density designs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ