IST026N10NM5
アクティブ
RoHS対応

IST026N10NM5

OptiMOS™ 5 power MOSFET 100 V, 2.6 mOhm, 248 A, in sTOLL - 7x8 mm2 power MOS package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IST026N10NM5
IST026N10NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    248 A
  • IDpuls (最大)
    992 A
  • Ptot (最大)
    313 W
  • QG (typ @10V)
    89 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.6 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • パッケージ
    sTOLL (HSOF-5)
  • ピン数
    5 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IST026N10NM5AUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The IST026N10NM5 OptiMOS™ 5 power MOSFET 100 V in sTOLL package features low RDS(on) of 2.6 mOhm and 248 A high current capability. It has the advantages of Infineon’s well-known quality level for robust industry packages making it the ideal solution for various performance in battery powered applications, including power tools and gardening tools, and eScooters.The improved RDS(on) and ID ratings, continuous and pulsed, enable increased battery run time and higher power density.

特長

  • JEDEC registered
  • 7x8 mm² small footprint
  • 248 A high current capability
  • Leadless package
  • Low package R and min stray inductance
  • Latest generation technology OptiMOS™ 5
  • RDS(on)2.6 mOhm
  • Lead tip inspection feature
  • Lead tip inspection feature

利点

  • High power & current density
  • High thermal capacity
  • Reduced conduction losses
  • Optimized switching behavior
  • Smaller than DPAK/D2PAK
  • Common JEDEC MO-319A package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ