ISSR60V2A5R1H
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout (最大)3 A
-
シミュレーターPSPICE
-
パッケージPG-DSO-22
-
ファミリーSolid State Relays
-
モイスチャー感度レベル3
-
入力電圧 範囲2.85 V~3.5 V
-
出力数1
-
出力電圧 (最大)600 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
技術Coreless transformer
-
特長OCP, OTP (PTC), DMC
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
種類Fast turn-on
-
絶縁方式Galvanic Isolation – Functional
-
認定Industrial
-
認証IEC 60747-17, UL1577
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISSR60V2A5R1HXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-22 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-22 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Coreless Transformer Technology
- Energy transfer across isolation barrier
- Drives benchmark Infineon MOSFETs
- On-chip temperature sensing protection
- Current protection input
- Dynamic Miller Clamping
- PG-DSO-22-3 package
- High creepage and clearance
- Reinforced isolation
利点
- No isolated bias supply required
- Galvanic Isolation up to 5.7 kV rms
- Minimizes the need for heatsinks
- Large application platforms
- Eliminates spurious switch turn on
- n
- Meets UL 1577 & IEC 60747-17
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.