ISSI20R03H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ISSI20R03H

Coreless-transformer advanced solid-state isolator
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISSI20R03H
ISSI20R03H
個.


製品仕様情報

  • Gate Drive Current (最大)
    0.175 mA
  • Gate Drive Voltage
    17 V
  • Viso
    5.7 kV
  • クリーピング ディスタンス [mm]
    8
  • 出力電圧
    15 V
  • 制御電流
    16 mA
  • 動作温度範囲 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 技術
    Coreless transformer
  • 特長
    OCP, OTP (PTC)
  • 種類
    standard turn-on
  • 絶縁方式
    Galvanic Isolation – Reinforced
  • 製品カテゴリ
    Solid State Isolators
  • 認証
    UL1577, IEC 60747-17
  • 電源電圧
    3.3 V

OPN
ISSI20R03HXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This solid-state isolator provides powerful energy transmission over a galvanic isolation barrier. No dedicated voltage supply required on the output stage. Input to output direct drive is accomplished via the Coreless Transformer technology.
This device features over-current and over-temperature protections, to easily and safely build protected solid-state relays.

特長

  • Coreless Transformer Technology
  • Energy transfer across isolation barrier
  • Drives benchmark Infineon MOSFETs
  • Temperature and current protection
  • 0.175 mA turn-on and 160 mA turn-off
  • Wide-body package (PG-DSO-8 300mil)
  • High creepage and clearance
  • Reinforced isolation

利点

  • No isolated bias supply required
  • Galvanic Isolation up to 5.7 kV rms
  • Minimizes the need for heatsinks
  • Widest range of controllable switches
  • Large application platforms
  • Eliminates spurious switch turn on
  • Meets UL 1577 and IEC 60747-17
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ