Gate Drive Current (最大)0.175 mA
-
Gate Drive Voltage17 V
-
Input Voltage typ3.3
-
Iout (最大)0.175 mA
-
Viso3 kV
-
クリーピング ディスタンス [mm]4
-
シミュレーターPSPICE
-
スイッチ タイプIGBT, SiC MOSFET, MOSFET
-
ファミリーSolid State Isolators
-
モイスチャー感度レベル3
-
入力電圧 範囲2.85 V~3.5 V
-
出力数1
-
出力電圧タイプ15
-
動作温度125 °C
-
動作温度範囲 範囲-40 °C~125 °C
-
技術Coreless transformer
-
特長OTP (PTC), OCP
-
種類standard turn-on
-
絶縁方式Galvanic Isolation – Functional
-
製品カテゴリGalvanic Isolation – Functional
-
認定Industrial
-
認証UL1577
-
電圧クラス3000 V
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISSI20B03FXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- コアレス トランス テクノロジー
- 絶縁バリアを越えたエネルギー伝達
- ベンチマークのインフィニオンMOSFETを駆動
- 温度または電流保護入力
- 0.175 mAターンオン、160 mAターンオフ
- PG-DSO-8パッケージ (PG-DSO-8 150mil)
利点
- 絶縁バイアス電源は不要
- 最大3kV rmsのガルバニック絶縁
- ヒートシンクの必要性を最小限に抑える
- 最も幅広い制御可能なスイッチ
- 大規模なアプリケーションプラットフォーム
- 不要なスイッチのターンオンを排除
- UL 1577に準拠
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.